Опубликуйте свои продукты
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R

    Series 805 Classic angled handle - Version right - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - horizontal length 500 mm, vertical length 1000 mm - Depth 90 mm , Clearance to the wall 57 mm , Rod diameter 33 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Made from high-quality stainless steel, Matt ground surface - Toilet paper holder upgrade kit 805.50.015 and toilet flush release upgrade kit (radio) 805.50.060 can be retrofitted - Fulfils the SIA 500 requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-22-140R
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииL-shaped support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1070
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing