Опубликуйте свои продукты
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
    HEWI

    Backrest, 805-51-906

    Back support, Series 805 - back rest with right-angled fixing rods attached on both sides - serves to support the back on the WC - Mounted on folding support handles of Series 805 - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white), 92 (anthracite grey) and 90 (jet black) - Connection made of high-quality stainless steel, surface matt ground - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-51-906
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииBack rest rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)334
    • Ширина (мм)783
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers