Опубликуйте свои продукты
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-00040

    Shelf with Support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - Glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-03-00040
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShelves, Shower baskets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)720
    • Глубина (мм)188
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011163
    • Название ETIMShelf
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units