Опубликуйте свои продукты
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-001XA

    System 900 Shower basket - for wall mounting - holder made of high-quality satin stainless steel - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - 220 mm wide, 67 mm high, 115 mm deep - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-03-001XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShelves, Shower baskets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011190
    • Название ETIMBasket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units