Опубликуйте свои продукты
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-00040

    System 900 Tumbler with holder - cylindrical wall holder - holder made of metal, high-quality chrome-plated - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 124 mm high, 84 mm deep, diameter 71 mm - cylindrical tumbler made of high-quality, satin-finish crystal glass - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-04-00040
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTumbler/ Holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)124
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)84
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010146
    • Название ETIMGlass/toothbrush holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units