Опубликуйте свои продукты
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA

    Wastepaper bin from the System 900 range - angular base body - serves as a wastebin for used paper towels - capacity approx. 25 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - 260 mm wide, 501 mm high and 203 mm deep - for wall mounting or free-standing - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-05-001XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)501
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)203
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 19 11
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers