Опубликуйте свои продукты
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA

    Hygienic wastebin from the System 900 range - angular body - capacity approx. 6 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - lid with lifting tab - 160 mm wide, 290 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-05-005XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)294
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)151
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units