Опубликуйте свои продукты
HEWI Soap dispenser with holder
HEWI Soap dispenser with holder
HEWI Soap dispenser with holder
HEWI Soap dispenser with holder
    HEWI

    HEWI Soap dispenser with holder

    System 900 Soap dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of metal, high-quality chrome-plated - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 180 mm high, 84 mm deep, diameter 71 mm - soap dispenser made of high-quality, satin-finish crystal glass - high-quality chrome-plated pump head - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-00040
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)