Опубликуйте свои продукты
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
    HEWI

    Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160

    System 900 Soap or disinfectant dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of metal, powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) and ER (matt dark grey pearl mica) with soap dispenser in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with soap dispenser in matt white polyamide - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the insert from damage - 180 mm high, 85 mm deep, diameter 70 mm - high-quality chrome-plated pump head - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-00160
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииDispenser systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)101
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers