Опубликуйте свои продукты
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA

    Disinfection and soap dispensers 1.000 ml - basic body made of high-quality stainless steel, matt - front cover made of high-quality stainless steel, powder coated white, with viewing window - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 1.000 ml Euro standard bottles - the disposable bottle are easy to replace from the front - dispenser with long lever, lockable - dosing quantity adjustable in several steps: 0.7 ml, 1.0 ml, 1.2 ml, 1.5 ml (depending on the viscosity of the product) - dosing pump made of stainless steel - compatible with hygienic packaging (collapsing bottle with disposable pump) - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - 93 mm wide, 421 mm high, 204 mm deep - incl. 1.000 ml empty container for free refilling - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-002XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииDispenser systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)421
    • Ширина (мм)93
    • Глубина (мм)204
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers