Опубликуйте свои продукты
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA

    Soap dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard liquid soap - with inner container for free filling, filling capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - level indicator at the side - protection against misuse by locking device - 102 mm wide, 270 mm high and 98 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-004XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)314
    • Ширина (мм)108
    • Глубина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers