Опубликуйте свои продукты
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA

    Electronic disinfectant dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard disinfectant - with inner container for free filling, filling capacity 500 ml - inner container can be removed for cleaning - level indicator at the side - non-contact disinfectant dispensing - disinfectant is dispensed as a spray - enclosed sticker to identify the dispenser (if required to distinguish between soap, foam soap and disinfectant dispensers) - illumination of the disinfection area when the sensor is activated (blue light) - with battery change indicator - protection against misuse by locking device - maintenance-free - 102 mm wide, 270 mm high and 98 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material - batteries (AA 1.5 V / 4 pcs.) not included in the scope of supply - CE and UKCA marking in accordance with EMC Directive 2014/30/EU
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-008XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииDispenser systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)274
    • Ширина (мм)108
    • Глубина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers