Опубликуйте свои продукты
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
    HEWI

    Paper towel dispenser, 900-06-00960

    Paper towel dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard paper towels with different folds in the width 235 - 250 mm and folded length / depth of 80 - 110 mm (HEWI recommends paper towels with Z-fold) - filling quantity approx. 300 - 450 paper towels - level indicator at the side - protection against misuse by locking device - 260 mm wide, 350 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-00960
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPaper dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)266
    • Глубина (мм)144
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010593
    • Название ETIMPaper dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers