Опубликуйте свои продукты
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-01160

    Hygiene bag dispenser, System 900 - for holding and dispensing commercially available hygiene bags made of plastic (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - for wall mounting - 136 mm wide, 98 mm high and 27,5 mm deep - made of high-quality stainless steel powder-coated in HEWI colours DX (matt white), SC (matt dark grey pearl mica) and DC (matt black) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-01160
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииDispenser systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)136
    • Глубина (мм)28
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers