Опубликуйте свои продукты
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), SC (dark grey pearl mica deep matt) and DC (black deep matt) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-01760
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииDispenser systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)280
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)48
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers