Опубликуйте свои продукты
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-006XA

    Spare roll holder System 900 - cylindrical spare roll holder for holding two toilet rolls - made of high-quality stainless steel, satin finished - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fastening - including corrosion-free HEWI fastening material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-21-006XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)260
    • Ширина (мм)15
    • Глубина (мм)51
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010554
    • Название ETIMSpare toilet roll holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units