Опубликуйте свои продукты
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA

    L-shaped support rail, System 900 - Rails arranged vertically and horizontally, joined at right-angles with mounting roses - Version right - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-22-102XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииL-shaped support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)88
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing