Опубликуйте свои продукты
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail with toilet roll holder, System 900 - vertical and horizontal rails, joined at right-angles with fixing roses - with toilet roll holder - left-hand version - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-22-113XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииL-shaped support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)768
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)88
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing