Опубликуйте свои продукты
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-002XA

    Shower head rail, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, mounting and shower head holder - fixing spacing 1100 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of stainless steel, satin - shower head holder made of high-quality matt polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and, after pressing a large pushbutton, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-33-002XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower head rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1170
    • Ширина (мм)108
    • Глубина (мм)106
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing