Опубликуйте свои продукты
Rail with shower head holder, 900-33-03060
Rail with shower head holder, 900-33-03060
Rail with shower head holder, 900-33-03060
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-03060

    Shower head rail, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, mounting and shower head holder - fixing spacing 600 mm, 85 mm deep - rail diameter 25 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours WD (matt white), JK (matt black) and DD (matt dark grey pearl mica) - shower head holder made of synthetic material, chrome - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be tilted with detent and height-adjusted by turning with spring-assisted return - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-33-03060
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower head rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)670
    • Ширина (мм)103
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing