Опубликуйте свои продукты
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 900 mm, 85 mm deep - Rod diameter 25 mm, Tube thickness 1.5 mm, Rosette diameter 70 mm - made of high quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours VH (white deep matt), CV (deep matt black) and ER (deep matt dark grey pearl mica), each with powder-coated, magentic shower holder - Suitable for hand showers from various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, Automatic fixation by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting - Additional sealing of the drilling points with sealing element possible (included in delivery)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-33M03160
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииShower head rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)970
    • Ширина (мм)103
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing