Опубликуйте свои продукты
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, satin - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 987 mm - with 20 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 3000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-34-102XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower curtain rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)1022
    • Глубина (мм)1022
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011493
    • Название ETIMShower curtain rail
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Номер OmniClass23-31 17 27
    • Наименование OmniClassShower Curtains