Опубликуйте свои продукты
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles in U-shape, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colour DX (white deep matt) with 28 curtain rings made of white POM or powder-coated in HEWI colours DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) with 28 curtain rings made of black POM - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 975 x 987 mm - recommended curtain width 4000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing onto wall and ceiling with roses, ceiling hangers required (max. 600 mm long) - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-34-30060
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower curtain rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)1045
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011493
    • Название ETIMShower curtain rail
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Номер OmniClass23-31 17 27
    • Наименование OmniClassShower Curtains
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)