Опубликуйте свои продукты
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
    HEWI

    Shower grab rail, version right, 900-35-13240

    Support grab rail, System 900 - horizontally arranged, joined at right-angles with mounting roses - Version right - Horizontal lengths 965 mm, 87 mm deep - Rod diameter 30 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - reduced number of mounting roses due to innovative corner connection - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-35-13240
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииShower grab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing