Опубликуйте свои продукты
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01440

    Mobile support rail, System 900 - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - for mobile use - Centre distance 900 mm, 90 mm deep - Rod diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Simple installation thanks to individually mountable stainless steel mounting plates (included), For attaching the grab rail - is secured with fastening screw (theft protection) - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-36-01440
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)967
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units