Опубликуйте свои продукты
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01540

    Mobile support rail, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - for mobile use - Centre-to-centre distance 1000 mm, 90 mm depth - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - easy installation due to individually mountable fixing plates made of stainless steel (included in the scope of supply), for hanging the support rail - is secured with fastening screw (theft protection) - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-36-01540
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)1067
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units