Опубликуйте свои продукты
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
    HEWI

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, System 900 - round cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - is secured with fastening screw (theft protection) - 70 mm in diameter, depth 12 mm - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-36-01660
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units