Опубликуйте свои продукты
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740

    Mounting plate with cover of mobile handholds and backrests(2 pcs.), System 900 - rectangular mounting plate with matching, round cover - is used to hold the 900.36 mobile support rails ... and the 900.51.91 mobile backrests. - Cover diameter 70 mm, depth 12 mm - Cover made of high quality stainless steel, chrome-plated - Mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-36-01740
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)67
    • Глубина (мм)12
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units