Опубликуйте свои продукты
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640

    Grab bar, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - fixing spacing 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - weight capacity up to 250 lbs (114 kg) - made of stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - fulfils the requirements of the 2010 ADA Standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-36-06640
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)1137
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units