Опубликуйте свои продукты
Mounting plate, 900-50-001XA
Mounting plate, 900-50-001XA
Mounting plate, 900-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 900-50-001XA

    Mounting plate for mobile hinged support rails, System 900 - rectangular mounting plate with fixing screw - used to hold and fix the mobile hinged support rails 900.50.4...XA - 70 mm wide, 210 mm high, 18 mm deep - made of stainless steel, satin - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-50-001XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)210
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)18
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars