Опубликуйте свои продукты
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA

    Cover for mounting plate of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of stainless steel, satin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-50-002XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged support rails, Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)226
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)20
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars