Опубликуйте свои продукты
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
    HEWI

    Floor support, 900-50-02160

    Floor support - vertical floor support for retrofitting on hinged support rails and stationary support rails Duo 900.50... - for mounting height 680 mm - support made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - vertical length 565 mm - height adjustment within +/- 15 mm range possible - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-50-02160
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)565
    • Ширина (мм)30
    • Глубина (мм)30
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011032
    • Название ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars