Опубликуйте свои продукты
Hinged support rail Mono, 900-50-100XA
Hinged support rail Mono, 900-50-100XA
Hinged support rail Mono, 900-50-100XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-100XA

    Mono hinged support rail, Design (A), System 900 - with a horizontal, round gripping level - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Projection 600 mm , Height 210 mm and width 101 mm , rail diameter 33.7 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the DIN 18040 requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-50-100XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)210
    • Ширина (мм)101
    • Глубина (мм)612
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars