Опубликуйте свои продукты
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-215XA

    Hinged support rail Mono, design (B), System 900 - with one horizontal, round gripping level - can be folded upwards and folded downwards with braked movement - 600 mm projection, 256 mm high and 75 mm wide, 33.7 mm rail diameter - weight capacity up to 75 kg - made of stainless steel, satin - wall plate made of polyamide with integrated steel core and satin stainless steel cover - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-50-215XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)256
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars