Опубликуйте свои продукты
Mounting plate, 900-51-00160
Mounting plate, 900-51-00160
Mounting plate, 900-51-00160
    HEWI

    Mounting plate, 900-51-00160

    Mounting plate for mobile seats, System 900 - rectangular mounting plate with knurled screw - used to hold and fixing the mobile seats 900.51.4... - 163 mm wide, 109 mm high, 15.6 mm deep - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-51-00160
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)109
    • Ширина (мм)163
    • Глубина (мм)16
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats