Опубликуйте свои продукты
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - face plate made of high-quality stainless steel, powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) with cover frame in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with cover frame in matt white polyamide
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-51-00260
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)109
    • Ширина (мм)163
    • Глубина (мм)13
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats