Опубликуйте свои продукты
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-51-003XA

    Mounting plate with cover for the mobile seats, System 900 - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile seats 900.51.4... - 163 mm wide, 109 mm high, 18 mm deep - mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate of the cover made of stainless steel, satin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-51-003XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)109
    • Ширина (мм)163
    • Глубина (мм)18
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats