Опубликуйте свои продукты
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA

    Bathtub seat with lift-up feature (USA) - made of high-quality stainless steel with one-piece HPL seat, screwed from the underside - functions as a secure seat in the bathtub - can be folded up - wall bracket made of stainless steel - low-maintenance brakes on shower seat allow seat surface to remain in an upright position after folding up - surfaces enable easy cleaning and hygiene - 14 15/16 inch (380 mm) wide and 29 inch (737 mm) deep - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - meets requirements according to 2010 ADA standards and ICC / ANSI A117.1-2017 - shipping only possible on pallet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-51-213XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)412
    • Глубина (мм)737
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats