Опубликуйте свои продукты
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
    HEWI

    Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA

    Backrest rail, System 900 - backrest with fixing rails on both sides - serves as back support for toilet users - one-sided installation on the wall with roses (right) - one-sided fitting onto hinged support rails, design (A) from the System (left) - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - centre-to-centre adjustable (clear dimension between the spar of the hinged support rail and the centre-to-centre of the wall fixing 616-716 mm) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-51-902XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииBack rest rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)679
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers