Опубликуйте свои продукты
Mobile backrest rail, 900-51-91160
Mobile backrest rail, 900-51-91160
Mobile backrest rail, 900-51-91160
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-91160

    Mobile back support, System 900 - backrest with fixing rails with roses on both sides - serves as back support for toilet users - for wall mounting - for mobile use - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - Centre-to-centre distance from 582 to 682 mm, adjustable on site - easy mounting due to individually mountable stainless steel fixing plates for hanging the rail - is secured with fastening screw (theft protection) - connection made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colour CV (deep matt black) and ER (deep matt dark grey pearl mica) with black backrest or powder-coated in HEWI colour AS (deep matt white) with white backrest - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-51-91160
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииBack rest rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers