Опубликуйте свои продукты
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
Waste bin, 3 litres, 950-05-30501
    HEWI

    Waste bin, 3 litres, 950-05-30501

    4.7 из 5 звезд4.7(36 отзывы)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 3 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 265 mm, diameter 170 mm - made of stainless steel, matt black coating
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-05-30501
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)231
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units