Опубликуйте свои продукты
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, matt black coating
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-05-31501
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)295
    • Ширина (мм)205
    • Глубина (мм)267
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units