Опубликуйте свои продукты
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100

    Soap dispenser - cubic body with recessed wall base - holds standard liquid soap - with inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 95 mm wide, 275 mm high and 95 mm deep, wall-mounted base 10 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - lever made of high-quality, white synthetic material - functional end made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material - not suitable for disinfectant! - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-06-100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)95
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers