Опубликуйте свои продукты
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 950-06-500

    Paper towel dispensers - cubic body with recessed wall base - used to hold standard paper towels with width from 240 - 250 mm and folded length / depth of 90 - 100 mm. (HEWI recommends paper towels with C-fold in folding position) - capacity approx. 300 - 450 paper towels - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 301 mm wide, 360 mm high and 120 mm deep - wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - dispensing opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material HEWI recommends use of the following paper towels: Manufacturer: Katrin: Basic C-Fold (Art. No. 34545, 34330) Manufacturer: Santino: Santino Comfort (Art. No. 151086, 142000) Manufacturer: Tork: Tork Universal (Art. No. 120181, 290233, 290248) or Tork Advanced (Art. No. 290264, 290275)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-06-500
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPaper dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)364
    • Ширина (мм)301
    • Глубина (мм)135
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010593
    • Название ETIMPaper dispenser
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers