Опубликуйте свои продукты
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 950-06-75050

    Hygiene bag dispenser - cubic basic body with soft radii - linear and functional in a clear and harmonious design language - serves to hold and remove standard hygiene bags made of plastic - for wall mounting - 143 mm wide, 103 mm high and 27 mm deep - made of polyamide with high-quality chrome-optical coating - including corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-06-75050
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)103
    • Ширина (мм)143
    • Глубина (мм)27
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers