Опубликуйте свои продукты
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
    HEWI

    Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141

    Washbasin - made of mineral composite material with non-porous surface - with shelf and deep rectangular basin with generous radii - integrated handle to hold onto on the side, can also be used as a towel holder - includes overflow with rose and cover - the overflow can be replaced and renewed if necessary - overflow is mounted between drain and siphon under the washbasin, h=25 mm, ø=70 mm - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - loading capacity to EN 14688 - 650 mm wide, 550 mm deep - wash trough depth 100 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-11-141
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)650
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units