Опубликуйте свои продукты
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
    HEWI

    Washbasin, 950-11-501

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round basin - integrated gripping feature on the side, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible - weight capacity to EN 14688 - 450 mm wide and 400 mm deep - wash trough depth 70 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - fulfils the ÖNORM B1600/1601 requirements for small basins
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-11-501
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)93
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units