Опубликуйте свои продукты
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Double washbasin/wash trough - especially suitable for child daycare centres - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - rectangular basin with large radii - without overflow - prepared for single hole mixer taps - 900 mm wide and 350 mm deep - wash trough depth 125 mm - for hanger bolt fixing - weight capacity to EN 14688 - easy to clean - standard market colours for children can be removed without leaving any residue - high water temperature (e.g. for thermal disinfection): resistant to thermal shock up to 65 °C, resistant up to 80 °C for an exposure period of 5 minutes - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - washbasin without tap hole available on request without surcharge (delivery time: approx. 4 weeks)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-12-205
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units