Опубликуйте свои продукты
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090

    Removable hanging seat - Ergonomically shaped seat with backrest - Used for safe sitting in the shower area - 350 mm wide, 485 mm deep and 467 mm high - Metal suspension device, White powder-coated - Seat and backrest made of white, glass fibre reinforced polyamide - Seat can be folded up to save space - No struts and fastenings visible when folded up - for hanging in HEWI shower handrails and grab rails diameter 33 mm - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-51-11090
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)473
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)485
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats