Опубликуйте свои продукты
Hinged seat 450, 950-51-21590
Hinged seat 450, 950-51-21590
Hinged seat 450, 950-51-21590
    HEWI

    Hinged seat 450, 950-51-21590

    Hinged seat 450 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - Used for safe sitting in the shower area - 450 mm wide, 463 mm deep and 107 mm high - Wall bracket made of high-quality stainless steel, chrome-plated - Seat made of glass fibre-reinforced polyamide in white and anthracite grey - Ergonomically curved shape of the seat for high seating comfort - Large radii on the outer edges of the seat reduce the risk of impact - anti-slip, textured seat surface - Seat can be folded up - Seat depth when folded up: 66 mm - No struts and fastenings visible when folded up - can be combined with backrest 950.51.02090 - wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-51-21590
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)107
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)463
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats